Publier vos produits
MD- Hydraulic Unit for Diffusion Membrane Humidifier
Condair

MD- Hydraulic Unit for Diffusion Membrane Humidifier

Traduit par Google,

Condair HumiLife - La solution ERV efficace

Le principe de l'humidification par diffusion repose sur la diffusion naturelle de l'humidité au moyen d'une membrane imperméable mais respirante. Ce concept est également appliqué dans les vêtements fonctionnels modernes pour éliminer l'humidité corporelle sous forme de vapeur d'eau.

L'humidification de l'air pour la ventilation domestique contrôlée utilise une membrane industrielle très efficace. Cela permet au système de fonctionner de manière hygiénique tout en empêchant le flux d'air d'entrer en contact avec des surfaces humides.

Spécification
  • Condair MD-FB: Hydraulic Unit

    • Max. Humidification Capacity: 2 kg/h
    • Connection for floor heating and 1x electrical heating element
    • Electrical Power Consumption: 800 VA

    Condair MD-EL: Hydraulic Unit

    • Max. Humidification Capacity: 2 kg/h
    • 2x electrical heating element
    • Electrical Power Consumption: 1550 VA


Spécifications techniques
  • Réference unique.condair-md-hydraulic-unit
  • Famille de produitsAir Humidifier
  • Groupe de produitsDiffusion Humidifier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)596
  • Largeur (mm)430
  • Profondeur (mm)307
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)18
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Nom UNSPSCHumidifiers
  • Code UNSPSC40101903
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39
  • Description de l'Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 15
  • Titre OmniClassAir Humidifiers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment