Publier vos produits
MN - Spray Head
Condair

MN - Spray Head

Traduit par Google,

Condair MN - La solution de salle flexible

Les dimensions les plus réduites des têtes de pulvérisation (max. 200 g/h par unité) permettent une intégration facile et à peine visible dans les plafonds et les murs. Le système d'humidification innovant peut être facilement contrôlé par commande individuelle (interrupteur mural et télécommande via une application), est silencieux et, de plus, extrêmement économe en énergie et nécessite peu d'entretien.

Le système de brumisation breveté permet une conception mince et permet une humidification individuelle et flexible par pièce. Il assure ainsi une qualité d’air intérieur optimale et saine. L'eau de l'humidificateur est filtrée automatiquement et de manière autonome, traitée pour être exempte de germes et distribuée dans l'air ambiant via les unités d'humidification. L'eau pure de l'humidificateur répond aux normes d'hygiène les plus élevées.

  • Les têtes de pulvérisation silencieuses s'intègrent élégamment et discrètement dans n'importe quelle pièce - elles peuvent être montées au plafond ou sur un mur.
  • Solution d'humidification de pièce hygiéniquement parfaite et flexible
  • L'humidification de l'air comme partie intégrante de la technologie du bâtiment
  • Introduction silencieuse et sûre de l'eau dans l'air ambiant - fonctionnement à l'eau froide (pas de vapeur !)
  • Contrôlez l'humidité de votre maison à tout moment et en tout lieu - grâce à une application, c'est facile !
  • Un produit de vie high-tech et pur qui allie confort, esthétique et santé
Spécification
  • Condair MN Sprühkopf für Unterputzmontage

Spécifications techniques
  • Réference unique.condair-mn-spray-head
  • Famille de produitsAir Humidifier
  • Groupe de produitsAdiabatic Direct Room Humidifier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-08
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)105
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water atomizing humidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Atomizing Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 15
  • Titre OmniClassAir Humidifiers