Publier vos produits
Alu Al.110.15
Alu Al.110.15
Alu Al.110.15
    Conecto

    Alu Al.110.15

    Traduit par Google,

    Les joints Conecto sont fabriqués en aluminium spécialement conçu pour résister à la déformation. Les joints sont formés de manière à permettre un nettoyage facile et à ne pas accumuler de contamination. Les joints sont utilisés pour les installations à fort trafic telles que les centres commerciaux, les immeubles de bureaux, les hôtels ou les écoles. Les joints résistent à des charges allant jusqu'à 100 kN, en fonction de la taille de la roue et de la zone de pression effective. Haute résistance et aspect esthétique sont les principaux avantages du joint.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.110
    • Famille de produitsExpansion profiles
    • Groupe de produitsAluminum profiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)110
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015EF_30
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
    • Numéro OmniClass23-13 17 00
    • Titre OmniClassProfiles