Le système de détection de monoxyde de carbone et de dioxyde d'azote du garage de stationnement de Conspec déclenche des ventilateurs d'extraction et/ou des alarmes lorsque les niveaux de monoxyde de carbone et/ou de dioxyde d'azote deviennent dangereux. L'installation et la configuration faciles font de ce détecteur le choix préféré pour la détection du CO et du NO 2 dans les parkings.
Le contrôleur de ventilateur Optio PGM de CONSPEC est conçu pour les zones de stationnement où les gaz de monoxyde de carbone et de dioxyde d'azote doivent être continuellement ventilés ou doivent être équipés d'un dispositif de détection de gaz. Avant qu'un niveau dangereux de monoxyde de carbone et/ou de dioxyde d'azote ne soit atteint, le détecteur signalera aux ventilateurs de fonctionner et de fonctionner jusqu'à ce que l'atmosphère de la zone soit revenue à la normale.
Plusieurs détecteurs peuvent être installés et facilement connectés sans avoir besoin d'un panneau/contrôleur central par une simple connexion en série des détecteurs. Les voyants LED indiquent clairement l'état du détecteur et un grand écran LCD affiche en permanence les niveaux de CO et de NO2 surveillés. En cas de coupure de courant ou de dysfonctionnement, l'Optio PGM active le système de ventilation.
Les dépenses d’électricité et de chauffage peuvent être considérablement réduites grâce au fait que les ventilateurs ne fonctionnent qu’en cas de besoin plutôt qu’en continu. Des économies d'énergie allant jusqu'à 85 % peuvent être réalisées et dans la plupart des cas, le retour sur le coût du système est réalisé en un an ou moins ! Contactez Conspec Controls pour connaître les économies que vous pouvez réaliser.
Gaz détectés
Caractéristiques
Applications
Accessoires
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |