Publier vos produits
Greengate MicroSet PIR Ceiling Sensor

Greengate MicroSet PIR Ceiling Sensor

Traduit par Google,
Le détecteur de mouvement infrarouge passif de plafond basse tension MicroSet est un système de contrôle d'éclairage à détection de mouvement, conçu pour les économies d'énergie et le confort. Il est conçu pour détecter tout mouvement provenant d'une source de chaleur (comme une personne entrant dans une pièce) dans son champ de vision et allumer automatiquement les lumières. Ces capteurs sont dotés de lentilles multisegments. Pour détecter un mouvement, la personne doit traverser deux segments. Les capteurs PIR sont considérés comme des capteurs à visibilité directe, ce qui signifie qu'ils doivent être en visibilité directe avec la personne effectuant le mouvement. Ce capteur intègre une technologie auto-adaptative qui ajuste en continu la sensibilité et la temporisation en temps réel, maximisant ainsi le potentiel d'économies d'énergie pour chaque application.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooper-controls-microset-pir-omr-p
  • Famille de produitsGreengate
  • Groupe de produitsControls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès

Disponibilité de la région

Amérique du Nord