Publier vos produits
Greengate OEF-P - High-Bay Fixture Mount Sensor

Greengate OEF-P - High-Bay Fixture Mount Sensor

Traduit par Google,
Le détecteur de présence à gradation PIR OEF-P, pour montage en hauteur et en hauteur, avec cellule photoélectrique intégrée et deux lentilles interchangeables, assure un contrôle de 1 à 10 V. Facile à programmer, il permet de régler les niveaux de gradation continue souhaités de 1 à 100 % en fonction de la lumière naturelle. Il est également conçu pour satisfaire et dépasser toutes les exigences de la norme ASHRAE 90.1 2010. Il est équipé d'un relais de verrouillage mécanique robuste. Le relais se referme automatiquement après une coupure de courant. Homologué UL pour les charges de ballast électronique 120/277 V.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooper-controls-oef-p
  • Famille de produitsGreengate
  • Groupe de produitsControls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès