Publier vos produits
Greengate VNW-P-1001-DMV - NeoSwitch - 120/277/347V PIR/Dual Relay Wall Switch Sensor (Ground Required)

Greengate VNW-P-1001-DMV - NeoSwitch - 120/277/347V PIR/Dual Relay Wall Switch Sensor (Ground Required)

Traduit par Google,
L'interrupteur mural à détection de présence infrarouge passif à double relais est un système tout-en-un de commande d'éclairage à détection de mouvement et d'interrupteur mural classique, conçu pour des économies d'énergie et un confort accru. Il est équipé de deux relais permettant de contrôler deux charges distinctes. Le capteur intègre une technologie auto-adaptative qui ajuste en continu la sensibilité et la temporisation en temps réel, maximisant ainsi le potentiel d'économies d'énergie pour chaque application. L'EcoMeter fournit un indicateur visuel de la consommation d'énergie, sensibilisant ainsi l'utilisateur final et lui rappelant de contrôler son éclairage pour maximiser ses économies d'énergie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooper-controls-onw-p-1001-dmv-onw-p-1001-d347
  • Famille de produitsGreengate
  • Groupe de produitsControls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès