Publier vos produits
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top

    Invue Arbor Post Top

    Traduit par Google,
    Le dessus de poteau Invue Arbor apporte un style architectural aux applications à l'échelle de la zone et du site et des piétons. Son apparence de forme diurne apporte un aspect organique recherché dans l'environnement urbain. Les optiques LED WaveStream fournissent une image uniforme sans pixellisation, gérant l'éblouissement tout en offrant des niveaux élevés de visibilité.
    Spécification
      • Low copper content two piece aluminum housing
      • WaveStream LED optics
      • Type II, III and IV asymmetric and type V symmetric NEMA distributions
      • Up to 105 Lms/W
      • 4000K @ 70 CRI standard, 3000K @70 CRI and 80 CRI optional
      • IP66 rated housing
      • 3G vibration rated (post top) and 1.5G (single/twin pole accessories)
      • Wall mount accessories available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-arb-arbor-post-top
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsArbor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine