La série HALO 809 XACT Beam LED amène l'éclairage sur rail à un tout nouveau niveau de performance. La tête 809 pistes est fabriquée avec une construction durable en aluminium moulé sous pression et une tige centrale minimaliste, disponible en finitions noir mat, blanc mat et argent métallique mat. Cette série de 3 pouces de diamètre offre 2 ensembles de lumens de 1600 et 2500 lumens avec des efficacités élevées jusqu'à 39 000 candela de puissance de bougie à faisceau central. La série est disponible dans une large gamme de cinq optiques de faisceau XACT aux performances supérieures avec des angles de faisceau allant d'un spot de 12o à un faisceau large de 36o et un rendu des couleurs exceptionnel avec un IRC de 90 et 4 températures de couleur différentes allant de 2700K à 4000K. La série est offre un accessoire barndoor.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
États-Unis |
Groenland |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Jamaïque |
Mexique |
Nicaragua |
Panama |
République dominicaine |