Publier vos produits
Invue Arbor Wall Sconce

Invue Arbor Wall Sconce

4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
Traduit par Google,
L'applique murale Arbor peut être installée avec le dessus de poteau Arbor et les luminaires Bollard pour fournir un look coordonné unique mettant en valeur tout cadre architectural ou piétonnier. L'optique WaveStream ™ élimine l'image pixélisée par LED et réduit l'éblouissement visible offrant des niveaux élevés de visibilité. Le guide d'ondes optique est fabriqué à partir d'acrylique moulé par injection de précision pour un niveau ultime de contrôle de l'éblouissement et de confort visuel. Une distribution asymétrique est disponible et est proposée en standard en 4000K (+/- 275K) CCT ou en option 3000K minimum 80 CRI. Le dessus en aluminium moulé à faible teneur en cuivre, classé IP66, en trois pièces maintient la résistance et la précision en assurant une dissipation rapide de la chaleur, une résistance au vandalisme et une forme de jour supérieure. Le matériel externe et les coutures moulées sont minimisés pour améliorer l'apparence.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-arbor-wall-sconce
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsArbor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
Costa Rica
Cuba
États-Unis
Groenland
Guatemala
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
République dominicaine