Publier vos produits
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4

    Corelite Continua SQ4

    Traduit par Google,
    Le linéaire Corelite Continua SQ4 présente un profil carré minimaliste et un éclairage continu sur toute la longueur de la rangée. Combinant la dernière technologie LED avec un contrôle optique de précision, le SQ4 fournit un éclairage de haute qualité tout en maximisant les capacités d'espacement. Une large gamme de distributions directes/indirectes est disponible ainsi que des circuits indépendants de montée/descente pour une flexibilité ultime. Disponible en longueurs de 2', 4', 6', 8', 12' et en continu. Le SQ4 convient parfaitement aux bureaux ouverts commerciaux, aux bureaux privés, aux salles de conférence, aux couloirs et aux établissements d'enseignement.
    Spécification
      • Architectural design and quality in a minimalistic square form
      • Available in 2', 4', 6', 8', 12', and Continuous runs
      • Continuous line of light via single-piece luminous roll lens
      • Black and white glare reducing louvered baffle options
      • Perceive Technology: 5 differentiated lens aesthetics PARAmid, Prism, Waves, Ripple and Honeycomb
      • 450 to 3,700 delivered lumens per foot
      • Up to 147 lumens per watt Direct-Indirect, 164 lumens per watt Indirect
      • Wide range of direct/indirect distributions
      • Low peak intensity indirect distribution for 30% wider spacing
      • Integrated sensor systems - occupancy, daylight and IoT connectivity
      • Available with corner and hub connectors to create shapes and patterns
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-continua-sq4
    • Famille de produitsDirect/Indirect
    • Groupe de produitsCorelite
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-20
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit