Publier vos produits
Corelite Bryx
Corelite Bryx
Corelite Bryx
Corelite Bryx
Corelite Bryx

    Corelite Bryx

    Traduit par Google,

    Le Corelite Bryx offre aux designers une esthétique architecturale abordable avec des options entièrement configurables. Conçu spécialement avec des rails latéraux extrudés, des embouts moulés sous pression et des réflecteurs et composants usinés avec précision, le Corelite Bryx sublime tous les espaces, du plus classique au plus extraordinaire. Doté de nombreuses fonctionnalités telles qu'une lentille d'éclairage ascendante en forme d'aile de chauve-souris, un matériel de montage réglable et un joint de fixation unique, le Corelite Bryx ravira les designers comme les installateurs. Pour une maintenance aisée, le Corelite Bryx est doté d'un réflecteur à charnière qui permet d'accéder rapidement aux composants électriques par le dessous du plénum de plafond, sans avoir à démonter ni à retirer le luminaire. Le Corelite Bryx est disponible pour des applications encastrées, suspendues et en saillie, et est disponible en longueurs de 1,20 m et 2,40 m, ou en longueurs continues par incréments de 1,20 m.

    Spécification
      • Recessed, Suspended and Surface Mount
      • 2" and 3" apertures with high transmission lift and shift lay in lens
      • 4' and 8' modular sections. Continuous runs in 4' increments
      • Precision tooled 20 gauge, pre-paint cold rolled steel housing
      • Extruded side rails for suspended/ surface mount and GYP recessed fixtures
      • Die-formed 22 gauge, pre-paint cold rolled steel white reflector
      • Die-cast and polished aluminum endcaps
      • Serviceable from below ceiling plenum with hinged reflector tray
      • Wide range of direct/indirect distributions plus independent up/down circuiting
      • Indirect batwing optic for maximizing ceiling uniformity and on-center spacing
      • Up to 138 lumens per watt in the 3" aperture
      • Integrated Sensor options
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-corelite-bryx
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsCorelite
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit