Publier vos produits
Sure-Lites AEL2 Series

Sure-Lites AEL2 Series

Traduit par Google,
L'éclairage de secours architectural Sure-Lites est conçu pour offrir un éclairage optimal tout en s'intégrant harmonieusement à l'espace environnant. Son boîtier en aluminium moulé sous pression est doté d'une lentille en polycarbonate réfractif intégrée et d'une conception optique avancée. Associé à des LED écoénergétiques et durables, il offre une performance d'éclairage optimale pour les voies de sortie. L'éclairage de secours architectural Sure-Lites est homologué pour des températures comprises entre -30 °C et 50 °C (-22 °F et 122 °F) et est disponible avec l'autodiagnostic Eagle Eye™.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-emergency-sure-lites-ael2-led
  • Famille de produitsEmergency Lighting
  • Groupe de produitsSure-Lites™ AEL 2
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-02-08
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures