Publier vos produits
Shaper Fabrique 142-P LED Drum Pendant

Shaper Fabrique 142-P LED Drum Pendant

4.8 sur 5 étoiles4.8(11 Avis)
Traduit par Google,
La suspension tambour LED Fabrique 142-P est une suspension décorative à la forme circulaire intemporelle. Son tissu unique de qualité spécifique le rend idéal pour les applications commerciales. Avec des panneaux de tissu circulaires traditionnels en forme de tambour et une source de lumière LED intégrée, la série 142 propose 11 tissus standard, 3 tissus enduits de vinyle pour les zones d'essuyage et 4 bois imprimés, dans 4 tailles d'abat-jour standard. La source LED 80+ CRI est disponible en quatre CCT, vous permettant de sélectionner votre éclairage pour la tâche à accomplir (ou l'ambiance que vous souhaitez créer). La collection Fabrique est connue pour son tissu de haute qualité, ses bords roulés à la main, son cadre en acier épais, son support en styrène laminé et sa structure interne minimale.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-fabrique-142-p-led-drum-pendant
  • Famille de produitsShaper
  • Groupe de produitsFabrique
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-22
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
Costa Rica
Cuba
États-Unis
Groenland
Guatemala
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
République dominicaine