Publier vos produits
Fail-Safe FCB Center Basket

Fail-Safe FCB Center Basket

Traduit par Google,

Un luminaire encastré à panier central à la fois élégant et fonctionnel. Choisissez parmi une variété d'incrustations décoratives, ajoutez une porte fonctionnelle à essuyage ou spécifiez l'option d'emplacement humide pour une utilisation dans les applications médicales, commerciales, de vente au détail, éducatives ou de nombreuses autres applications

Spécification
    • 6 decorative inlay choices to put the finishing touch on the project
    • Clear acrylic or polycarbonate bottom lens available
    • Wet location under covered ceiling available
    • Anti-microbial paint finish available on exposed surfaces
    • 2x2, 2x4, 1x4 sizes
    • Security latch available, standard or tamper-resistant
    • Gasketing available on lens, housing, and/or door frame
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-fail-safe-fcb-center-basket
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsFail-Safe
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage médical
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
Costa Rica
Cuba
États-Unis
Groenland
Guatemala
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
République dominicaine