Publier vos produits
Fail-Safe FSN LED

Fail-Safe FSN LED

Traduit par Google,
Le Fail-Safe FSN offre une ouverture de 10,2 cm, une largeur de grille de 15,2 cm offrant des lignes de lumière élégantes avec une lentille inférieure transparente qui scelle le luminaire empêchant la poussière et l'intrusion d'eau. Disponible en trois longueurs fixes, FSN peut être encastré dans une grille ou encastré dans un plafond dur. Un commutateur sélectionnable est livré en standard avec trois niveaux de luminosité sélectionnables et trois températures de couleur sélectionnables, offrant à FSN la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux besoins changeants de l'espace, du cadre ou de l'environnement. Le FSN est un excellent choix pour une large gamme d'applications, y compris la résistance au vandalisme, la santé comportementale, la médecine et l'arrosage.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-fsn-led-shallow
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage médical
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
Costa Rica
Cuba
États-Unis
Groenland
Guatemala
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
République dominicaine