Publier vos produits
Halo HLBC6
Halo HLBC6
Halo HLBC6
Halo HLBC6
Halo HLBC6

    Halo HLBC6

    Traduit par Google,
    Le HALO HLBC est un downlight LED mince conçu avec le confort visuel à l'esprit. Il dispose d'une lentille prismatique régressée pour une réduction supérieure de l'éblouissement, tout en maintenant une épaisseur de luminaire ultra-mince de 1/2" au-dessus du plan du plafond. Cela signifie que le HALO HLBC peut être installé pratiquement n'importe où, quel que soit l'espace du plénum. Le HLBC est parfait pour les nouveaux Travaux de construction, de rénovation ou de rénovation. Le système d'installation 2 en 1 permet à l'installateur de passer facilement de l'installation sans canule à l'installation de rénovation. Lors de l'installation, sélectionnez la température de couleur parfaite pour votre espace avec 5 températures de couleur entre chaud (2700 K) et lumière du jour. (5000K) ou Dim-to-warm option.Le réglage dim-to-warm commence à 3000K et diminue doucement jusqu'à 1800K, créant une lueur riche et chaude ressemblant à une bougie ou au soleil à l'horizon.Le HALO HLBC est une solution idéale pour applications résidentielles et commerciales légères où le confort visuel et la flexibilité d'installation sont une priorité.
    Spécification
      • Available in 4” and 6”
      • Regressed prismatic lens for superior glare reduction
      • Options with canless or retrofit installation
      • Options with selectable lumen output
      • 5 selectable color temperature options and dim-to-warm option
      • Dims to 5%, options with phase cut or 0-10V control
      • Round and square decorative overlays available
      • Air-tite and wet location listed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo_hlbc6
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsLED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures