Publier vos produits
Halo RSQ Square Recessed Baffle LED Trims 4 Inch
Halo RSQ Square Recessed Baffle LED Trims 4 Inch
Halo RSQ Square Recessed Baffle LED Trims 4 Inch

    Halo RSQ Square Recessed Baffle LED Trims 4 Inch

    Traduit par Google,

    La série RSQ est la solution d'éclairage parfaite pour les plafonds bas à moyens. Une lentille carrée peu profonde et une garniture de déflecteur rotative facilitent l'installation et l'alignement. Avec le commutateur Lumen Select et la gradation de 5 % sans scintillement, vous pouvez facilement personnaliser les niveaux d'éclairage en fonction de vos besoins. Et l'interrupteur CCT à 6 positions offre une gamme de 5 températures de couleur, ainsi que Dim-to-Warm vous permettant de créer votre propre ambiance incroyable. Les garnitures LED HALO RSQ conviennent à l'installation de nouvelles constructions, de rénovations et de rénovations dans la plupart des boîtiers IC (contact isolant) ou non IC. Ils sont AIR-TITE, conformes au code et permettent des économies d'énergie supplémentaires. Améliorez votre éclairage avec les garnitures LED carrées encastrées RSQ dès aujourd'hui.

    Spécification
        • Square 4", 5”, and 6" sizes available
        • Install into most recessed housings; the rotatable trim makes alignment easy
        • 6-Position Switch: 5-color Field-SeleCCTable (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K) + Dim-to-Warm (3000K dims to 1800K); 90+ CRI
        • Lens & Trim: Shallow square diffuse lens and non-conductive, dead-front baffle trim
        • Brightness: Lumen Select 4" 600/900 lumens; 5" & 6" 600/1000 lumens (nominal)
        • Dimming: Dims to 5% (phase cut LE/TE) with compatible dimmers; 120V input
        • Mounting hardware, orange LED Quick Connect and E26 adapter included
        • AIR-TITE, wet location-listed, IC-rated, and ENERGY STAR® certified
        • 50,000 hrs of maintenance-free operation
        • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-halo_rsq_square_recessed_baffle_led_trims_4
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-14
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord