Publier vos produits
Sure-Lites SELPH100R3
Sure-Lites SELPH100R3
Sure-Lites SELPH100R3

    Sure-Lites SELPH100R3

    Traduit par Google,
    La série SELHP100R3 d'éclairage de secours haute puissance Sure-Lites est une solution conforme au code UL924 conçue pour les applications commerciales et industrielles afin de fournir jusqu'à 100 pieds de couverture de sortie pendant un minimum de 90 minutes lors d'une panne de courant. Les principales caractéristiques de la série comprennent : une batterie au lithium fer phosphate capable de fournir jusqu'à 3 watts de capacité à distance, un boîtier thermoplastique à fort impact, des têtes LED réglables, longue durée de vie et sans entretien, ainsi qu'un autodiagnostic qui répond aux exigences de la NFPA. tests mensuels et annuels, ce qui fait de cette série une solution idéale pour des hauteurs de montage de 7,5 pieds à 24 pieds ou plus. Les versions compatibles avec la télécommande sont entièrement compatibles avec les télécommandes LED SRP/SRM/SRPA. L'entrée universelle 120 ~ 277 V CA et le modèle de montage de la boîte de jonction universelle réduisent le temps et les coûts d'installation.
    Spécification
      • Emergency Egress Coverage of 100 feet
      • Long-life, maintenance free LED source
      • Provides 90 minutes of emergency lighting when power is lost
      • Long-life lithium ion phosphate battery provides up to 3 watts remote capacity
      • Labor savings self-diagnostics option
      • 5-year product warranty
      • Universal 120~277 VAC input and key hole mounting facilitates rapid installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-sure-lites-selph100r3
    • Famille de produitsEmergency Lighting
    • Groupe de produitsSure-Lites
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures