Publier vos produits
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic
Invue Epic

    Invue Epic

    Traduit par Google,

    Le luminaire suspendu Epic sublime son environnement grâce à une large gamme de configurations lumineuses exceptionnelles. Alliant une esthétique adaptable à une installation et une maintenance faciles, le design réfléchi et inspiré d'Epic ravira architectes, installateurs et résidents, où qu'il soit utilisé. De nouvelles configurations optiques sont également disponibles, avec un rendement maximal plus élevé, avec des moteurs d'éclairage discrets ou de confort visuel. Que vous recherchiez un contrôle optique précis pour une uniformité, un espacement et une efficacité optimaux, ou des options de confort visuel avec une surface entièrement lumineuse, Epic propose des configurations supérieures pour une expérience utilisateur améliorée.

    Spécification
      • Standard and retrofit mounting options
      • On-pole access to key components
      • WaveStream™ and discrete LED options
      • Up to 20,200 lumens, 157 LPW
      • 70 and 80 CRI options available with CCTs ranging from 2200K to 4000K, as well as Amber
      • 8 discrete & 5 WaveStream™ optical distributions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-invue-epic
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsInvue
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 23
    • Titre OmniClassStreet and Roadway Lighting Fixtures