Publier vos produits
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights

    LT Canless LED Downlights

    Traduit par Google,

    Les luminaires encastrés sans boîtier de la série LT sont des spots LED polyvalents conçus pour réduire l'éblouissement et offrir un éclairage général exceptionnel. Les modèles LT sont disponibles avec une température de couleur réglable sur site, allant du blanc chaud (2 700 K) à la lumière du jour (5 000 K), une intensité variable jusqu'à 10 % et une variété de finitions décoratives. Si vous recherchez le parfait équilibre entre performances et prix, les gammes de produits HALO LT sont le choix idéal.

    Spécification
      • Round 3-, 4-, & 6-inch Baffle LED Trims in Matte White or Matte Black
      • No housing required - for remodel and new construction installations
      • For new construction, use with canless mounting frames or mounting plates
      • Fixture and remote driver / junction box are suitable for IC (insulation contact) or non-IC applications
      • 5-color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K); 90+ CRI
      • Lens & Trim: Matte white plastic non-conductive dead-front trim and regressed flat diffuse lens
      • Brightness (Lumens): 3 in.–550 lm; 4 in.–650 lm, 6 in.–750 lm (nominal)
      • Dimming: Dims to 10% (phase cut LE/TE) with compatible dimmers; 120V input
      • Smooth splay decorative overlays in paintable matte white or matte black (sold separately)
      • AIR-TITE, wet location-listed, IC-rated, and ENERGY STAR® certified
      • 35,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-lt-canless-led-downlights
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsHalo LED
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord