Publier vos produits
Lumark AP WPS, WPM, and WPL
Lumark AP WPS, WPM, and WPL

    Lumark AP WPS, WPM, and WPL

    Traduit par Google,

    La série Wall Pack allie une forme traditionnelle à un éclairage haute performance et écoénergétique. Sa construction robuste en aluminium moulé sous pression et son boîtier étanche rendent la série Wall Pack quasiment insensible aux contaminants. Remplaçant des lampes aux halogénures métalliques jusqu'à 375 W, la série Wall Pack est idéale pour l'éclairage des allées, des entrées de bâtiments, des rampes d'accès, des écoles, des tunnels, des escaliers et des quais de chargement.

    Spécification
      • Selectable configurations available across 3 housing sizes
      • Lumen packages range from 4,300 - 21,000 lumens
      • Dusk to dawn capability with ON/OFF photocontrol
      • Replaces 75W up to 375W HID equivalent
      • Efficacies up to 153 lumens per watt for max output
      • Energy and Maintenance savings up to 89% versus HID solutions
      • Head and impact resistant borosillicate glass lens
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-lumark-ap-wps-wpm-wpl
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsLumark
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord