Publier vos produits
Fail-Safe MAE LED Medical Ambient / Exam / Reading

Fail-Safe MAE LED Medical Ambient / Exam / Reading

Traduit par Google,
Ce luminaire architectural encastré pour chambre de patient offre à la fois un éclairage d'examen, d'ambiance et de lecture dans un luminaire épuré et attrayant. La LED MAE est dotée d'une technologie optique innovante qui fournit un éclairage puissant et ciblé pour les examens.
Spécification
  • • Ideal for over-the-bed, recessed ceiling, patient room illumination

    • Aesthetically pleasing frosted acrylic center lens for soft ambient lighting

    • Attractive outer two frosted acrylic lenses provide functional exam lighting

    • Integral low voltage relay, 2 or 3 load, on/off or dimming - for patient control via nurse call systems

    • Available swing-down door frame and clear lens (acrylic or polycarbonate) for additional protection

    • Optional reading light, utilizing MR16 LED lamps

    • High abuse door frame and lens (VRDCPH), using clear polycarbonate lens, aluminum extruded door, and continuous

    piano hinge

    • Options to meet Buy American Act requirements

Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-mae-led-medical
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Éclairage médical
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
Costa Rica
Cuba
États-Unis
Groenland
Guatemala
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
République dominicaine