Publier vos produits
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight
McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight

    McGraw-Edison GFLD Galleon II Floodlight

    Traduit par Google,

    Le projecteur Galleon II offre un contrôle optique hautes performances sur une plateforme évolutive, utilisant 10 optiques de type NEMA et de nombreuses options de montage pour résoudre les problèmes de conception les plus complexes. Son rendu des couleurs impeccable et sa performance couleur sur angle établissent une référence en matière de qualité d'éclairage, offrant des résultats exceptionnels pour chaque projet.

    Spécification
      • Choice of 10 IES NEMA type flood optics
      • Lumen packages range from 1,200 to 54,000 (18W - 377W)
      • Available in 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT and Amber 590nm
      • -40°C to 40°C operating range, optional 50°C high ambient
      • 120-277V 50/60Hz, 347V 60Hz or 480V 60Hz operation
      • IP66 and IK10 rated housing and light square
      • 3G vibration rated
      • Pole, slipfitter, yoke, trunnion, wall, and knuckle mount options
      • Five-year warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-mcgraw-edison-gfld-galleon-II-floodlight
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsMcGraw-Edison TT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-07
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers