Publier vos produits
Metalux LHBS Selectable High Bay
Metalux LHBS Selectable High Bay
Metalux LHBS Selectable High Bay
Metalux LHBS Selectable High Bay
Metalux LHBS Selectable High Bay

    Metalux LHBS Selectable High Bay

    Traduit par Google,
    Le nouveau LHBS est un luminaire pour grande hauteur à lentille LED CCT Select conçu pour de multiples applications industrielles. La forme compacte moulée sous pression rend le LHBS à la fois durable et facile à installer par une seule personne. Le LHBS est proposé en trois tailles avec CCT sélectionnable et offre des performances allant de 12 000 à 36 000 lumens. La lentille optique offre une efficacité élevée et réduit l'éblouissement sous les angles élevés. Utilisez le LHBS comme remplacement un pour un économe en énergie pour les luminaires fluorescents linéaires et HID dans les applications d'entrepôt, de fabrication, de gymnase et de grande surface/vente au détail.
    Spécification
      • Superior performance: Up to 36,000 lumens and 160 lm/W
      • CCT (4000/5000K) and Lumen select for greater flexibility
      • Size to Lumen Select: 13" - 12/18K, 14.2" - 18/24K and 19.7" - 24/36K
      • Full-body, driver channel with diffuse lens
      • Efficient 1-for-1 replacement of linear fluorescent and HID fixtures
      • Optional wire guards, sensors and emergency battery
      • Medium distribution, glare free diffuse lens
      • Multi-volt 120 thru 277V input, 0-10V dimming driver
      • DLC Premium qualified
      • 5-year limited warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-metalux-lhbs-selectable-high-bay
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsMetalux™ LHBS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures