Le Fail-Safe MRI-ASR est une fente architecturale encastrée spécialement conçue pour les salles d'IRM dans les établissements de santé et les espaces médicaux en raison de sa construction non ferreuse. Disponible en longueurs de 2', 4' et 8' avec des ouvertures de 2" et 4", le MRI-ASR a une conception de cadre mince permettant une esthétique entièrement lumineuse, seule la lentille éclairée étant visible. Le luminaire dispose également de filtres IRM multicanaux et d'un pilote à distance.