Publier vos produits
Lumark Prevail Petite Discrete
Lumark Prevail Petite Discrete

    Lumark Prevail Petite Discrete

    Traduit par Google,
    Le luminaire mural à DEL Prevail Petite Discrete combine des performances optiques, une efficacité énergétique et une fiabilité à long terme dans une conception avancée à profil bas à coupure complète. Utilisant la dernière technologie LED, le luminaire Prevail Petite Discrete offre une uniformité inégalée résultant en un plus grand espacement d'installation. La porte abattante à montage en surface facilite l'installation sur les murs extérieurs avec un câblage encastré ou en surface. Avec des économies d'énergie supérieures à 85 %, le luminaire Prevail Petite Discrete remplace les équivalents aux halogénures métalliques de 70 W à 250 W, ce qui le rend idéal pour les entrées de bâtiments, les quais de chargement et l'éclairage périmétrique des voies piétonnes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cooperlighting-prevail-petite-discrete-wall-surface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-22
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord