Publier vos produits
Shaper 674-WP Luminous Half Cylinder Outdoor Wall Mount

Shaper 674-WP Luminous Half Cylinder Outdoor Wall Mount

Traduit par Google,
L'applique murale 674-WP polyvalente, fonctionnelle, décorative et performante, est un luminaire à la forme linéaire et verticale. Le 674-WP est conçu pour une utilisation en extérieur. Le 674-WP est doté d'une lentille en acrylique, ainsi que d'une garniture et d'ailettes métalliques, de qualité spécifiée et parfaites pour les applications commerciales. Le 674-WP est disponible avec une source lumineuse LED intégrée et propose 6 finitions de peinture métallisée, en 3 tailles standard. Les choix esthétiques des barres de garniture horizontales ou verticales ajoutent de l'attrait. La source LED 80+ CRI est disponible en quatre CCT, vous permettant de sélectionner votre éclairage en fonction de la tâche à accomplir (ou de l'ambiance que vous souhaitez créer). La série 674 est également conforme à l'ADA. Les Shaper 600 sont connus pour leurs performances, leur durabilité et leur esthétique épurée avec une performance lumineuse sur laquelle vous pouvez compter.
Spécification
    • Exterior wall luminous luminaire
    • 3 fixture sizes: 16", 25", and 37" wall/ ceiling surface mount
    • Vertical fin trim bar feature, classic look
    • 6 standard painted metallic finishes and custom color available
    • Universal Voltage: 120-277V
    • ADA compliant
    • UL and CUL approved for interior and damp locations
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-shaper-674-wp-luminous-half-cylinder-outdoor-wall-mount
  • Famille de produitsShaper
  • Groupe de produitsWall Mount
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
Costa Rica
Cuba
États-Unis
Groenland
Guatemala
Haïti
Honduras
Jamaïque
Mexique
Nicaragua
Panama
République dominicaine
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit