Le nouveau panneau de sortie et éclairage de secours à LED All-Pro APC7RGSQ30 à combinaison sélectionnable rouge/vert résout le problème de devoir stocker plusieurs couleurs de panneaux de sortie pour les distributeurs ou de déterminer la couleur requise sur le terrain pour les entrepreneurs. L'APC7RGSQ30 fonctionnera pendant au moins 90 minutes lors d'une panne de courant et offre jusqu'à 30 pieds de couverture de sortie. Les unités sont fournies avec des LED rouges et vertes et des inserts de face rouges et verts pour fournir des couleurs de lettres profondes et une uniformité d'éclairage. Les APC7RGSQ30 sont préréglés pour les lettres rouges et sont facilement changés en lettres vertes sur le terrain. Les faces simples ou doubles configurables, les chevrons directionnels encliquetables/déclipsables et le montage universel au plafond, au mur et en extrémité en font une véritable solution de sortie universelle pour les besoins de stockage et d'installation. Les boîtiers thermoplastiques résistants aux chocs, aux UV et aux flammes 5VA résistent à la décoloration due au vieillissement ou à l'exposition aux UV pour une durabilité maximale. Les modèles à haute puissance avec télécommande (série H) alimenteront jusqu'à deux têtes LED d'urgence APWR supplémentaires pour générer une couverture de sortie totale de 47 pieds. La batterie au nickel-cadmium sans entretien et une garantie produit de 5 ans offrent une tranquillité d'esprit au propriétaire du bâtiment.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
États-Unis |
Groenland |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Jamaïque |
Mexique |
Nicaragua |
Panama |
République dominicaine |