Publier vos produits
Streetworks USSL Discrete LED

Streetworks USSL Discrete LED

Traduit par Google,
Le luminaire de zone et de site USSL Discrete combine l'uniformité optique, l'efficacité énergétique et la fiabilité à long terme dans une conception moderne avancée, en instance de brevet. Utilisant désormais un moteur d'éclairage discret à montage direct, le luminaire USSL Discrete offre une uniformité inégalée et un confort visuel amélioré. Un bras standard polyvalent à montage rapide facilite l'installation pour les nouvelles installations et les rénovations. Le luminaire USSL Discrete remplace les luminaires aux halogénures métalliques de 150 à 1 000 W dans les applications d'éclairage général telles que les parkings, les allées, les routes et les zones de construction.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cooperlighting-ussl-discrete-area-site
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord