Publier vos produits
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2
Corelite Continua SQ2

    Corelite Continua SQ2

    Traduit par Google,

    La série linéaire Corelite Continua SQ2 présente un profil élégant conçu pour un confort visuel maximal. Disponible en longueurs de 2', 4', 6', 8', 12' et en longueurs continues, pour des applications suspendues, encastrées, en surface et murales, le SQ2 offre de nombreux choix optiques permettant au concepteur d'adapter l'éclairage à l'espace. Disponible avec une lentille givrée sans couture et le système optique discret à UGR ultra faible de Corelite, le Continua SQ2 combine la dernière technologie LED avec un contrôle optique de précision. Une large gamme de distributions directes/indirectes est disponible au choix, ainsi qu'un circuit haut/bas indépendant pour une flexibilité ultime. Pour des applications vraiment créatives, utilisez les connexions SQ2 pour créer facilement des configurations, des formes et des motifs en étoile pour améliorer votre prochain projet. Le SQ2 est parfaitement adapté aux bureaux ouverts commerciaux, aux bureaux privés, aux salles de conférence, aux couloirs, aux établissements d'enseignement et plus encore.

    Spécification
      • Integral electrical components with a wide range of direct/indirect distributions and independent up/down circuiting
      • Available in 2', 4’, 6’, 8’, 12’ lengths as well as continuous runs, for suspended, recessed, surface and wall mount applications
      • Available with two high performance low glare optical options
      • Seamless continuous frosted roll lens with optional Perceive optics in 4 unique patterns
      • Perceive Optics provide numerous options with luminance less than 6,000 candelas per meter squared between 45 and 90 degrees from nadir in accordance with Well v2
      • Discreet technology consisting of ultra low UGR black or white baffles concealing a precision-engineered TIR optical system
      • Discreet baffles in Black (UGR less than 6) and White (UGR less than 13) baffle options
      • Best in class 110º peak candela indirect batwing optic for maximizing ceiling uniformity and on-center spacing
      • Up to 127 lumens per watt Direct-Indirect, 121 lumens per watt Direct
      • Integrated control available - WaveLinx Pro, WaveLinx Lite, Wavelinx CAT
      • Options to meet Buy American Act requirements
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Corelite-Continua-SQ2-Wall-Recessed-Surface-Suspended
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsCorelite
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    Costa Rica
    Cuba
    États-Unis
    Groenland
    Guatemala
    Haïti
    Honduras
    Jamaïque
    Mexique
    Nicaragua
    Panama
    République dominicaine