Publier vos produits
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay
Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay

    Metalux SPHB LED Selectable Linear High Bay

    Traduit par Google,

    Le SPHB est une baie haute compacte à double lentille avec des fonctionnalités de sélection de lumière et de CCT. Prêt pour les capteurs, le SPHB fournit 12 000, 18 000 et 24 000 lumens dans un seul boîtier, éliminant ainsi la complexité des stocks. De plus, le SPHB offre également jusqu'à 36 000 lumens pour les applications de montage plus élevées. La double lentille avec contrôle optique supérieur offre des performances optimales tout en réduisant l'éblouissement sous les angles élevés.

    Spécification
      • Compact linear design for easy install
      • 2 Sizes offering delivered lumens from 12,000 up to 36,000 lumens
      • High Performance efficacy up to 157 lm/W
      • Optimized medium distribution
      • Sensor ready port for in-field installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.metalux-sphb-led-selectable-linear-high-bay
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsMetalux
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures