Publier vos produits
Cordia Plus
Cordia Plus

    Cordia Plus

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    À peine arrivée et déjà incontournable : la série de chaises de conférence et de bureau Cordia Plus. Avec son assise plus large, son rembourrage renforcé au niveau des accoudoirs et de la tête et son dossier d'une hauteur de 101/109 cm, cette variante du siège de direction convainc non seulement pour le bureau, mais aussi pour le télétravail.
    Spécification
    • Chairs and easy chairs for use in refined office, conference and meeting rooms, lounge areas as well as home office and living areas.

      • Distinctive quilting seam in contrasting colours or in the same colour as the cover 
      • Covers are reversible and removable
      • The seat cushion is fixed with Velcro tape
      • 4 star base and 5 star base in polished aluminium or lacquered finish, with central column on slides (5 star base also on castors)
      • Wire legs, chrome-plated or lacquered
      • Swivel chairs are fitted with a lockable reclining mechanism (two adjustable firmness levels) and optionally with a retaining spring
      • Swivel chairs on castors height-adjustable (without retaining spring)
      • Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cordia_Plus
    • Famille de produitsMobilier
    • Groupe de produitsChaise
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCObjet
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (15)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)