Publier vos produits
Noto
Noto
Noto
Noto
Noto

    Noto

    Surfaces strictement perpendiculaires, couture extérieure rectiligne, tout est réduit au minimum. Le maximum se ressent dans l’assise à suspension souple. Un design clair, épuré et tourné vers l’avenir avec une nonchalance typiquement française. Avec ses accoudoirs étroits capitonnés, Noto ne fait pas seulement bonne impression à table, il est également du meilleur effet comme fauteuil dans une pièce. Des roulettes quasiment invisibles dans les accoudoirs assurent flexibilité et mobilité.
    Spécification
    • Reduced and elegant at the same time. With its narrow, delicately upholstered sides, Noto exudes tranquillity at the table and in the room. The principle of the four conjoined rectangular upholstered areas receives its lightness from the slit between the curved backrest and the seat cushion.

      The optimal seating comfort can be sensed on the softly sprung seat and in the gently swaying, almost free-floating S-line back. Castors concealed in the front of the side panels provide flexibility and mobility. Available in all fabrics and leathers from the current COR collection.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Noto_chair
    • Famille de produitsMobilier
    • Groupe de produitsChaise
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCObjet
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)
    2.8 sur 5 étoiles 2.8 (5)