Publier vos produits
Roc
Roc
Roc
Roc
Roc
Roc
Roc
Roc

    Roc

    4.7 sur 5 étoiles4.7(17 Avis)
    « Viens dans mes bras » semble dire ce fauteuil dont les appuis latéraux légèrement galbés s'étendent en direction de l'observateur. Dès qu'on s'y installe, on s'y sent en sécurité. Ceci est dû, d'une part, à la surface d'assise généreuse avec son coussin doucement bombé et à son haut dossier dont l'inclinaison maintient la colonne vertébrale dans une position verticale idéale. D'autre part, le designer Uwe Fischer a équipé ce meuble capitonné d'un socle compact qui lui procure un maintien solide – soit sur des patins, soit sur un plateau tournant. Étonnamment, Roc est néanmoins si léger qu'il peut être déplacé facilement dans la pièce – dans le coin salon, près d'une lampe de lecture, à proximité d'une fenêtre ou simplement pour admirer sa jolie face arrière. Et pendant que nous y sommes : essayez d'inverser le mot « Roc » !
    Spécification
    • ‘Come into my arms,’ this chair seems to say, with its gently curved side rests reaching out invitingly to the observer. And you feel a sense of security as you settle down into it. This is due, on the one hand, to the generous seat surface with its softly cambered seat cushion and high back at an angle that brings the spine into the perfect upright position. On the other hand, designer Uwe Fischer has provided the upholstery furniture with a compact base which provides firm support — on a rotating plate. Surprisingly, however, Roc is so light that it can be moved around easily in the room.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Roc_easy_chair
    • Famille de produitsMobilier
    • Groupe de produitsFauteuil
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCObjet