Publier vos produits
Sparlack Concentrated Sealer
Sparlack Concentrated Sealer
    Coral

    Sparlack Concentrated Sealer

    Traduit par Google,

    Équilibre concentré Sparlack

    est un scellant préparatoire pour bois neufs, avec une excellente garantie de finition. Il est facile à appliquer, possède un excellent pouvoir de remplissage, d'étanchéité et d'adhésion, et peut être poncé 2 à 3 heures après l'application. Ce produit permet de préparer le bois pour recevoir, en finition, n'importe quel produit de la gamme Sparlack. Convient aux environnements intérieurs, réduit la porosité et élimine l'absorption avant d'appliquer la finition sur de nouvelles surfaces en bois, telles que les meubles en général, les armoires encastrées, les bois décoratifs, les lambris, etc.

    Spécification
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 45 m² / / coat; 0.9 l up to 11 m² / ¼ / coat.

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: dilute to 100% with Thinner to nitrocellulose.

      Application tools: Roller, application gun application and doll.

      Drying: Between coats: 2 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR-SP-SELADORA-CONCENTR
    • Famille de produitsPaint, Varnishes & Finishes
    • Groupe de produitsPre-Varnish
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-24
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG020100
    • Nom ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nom UNSPSCFinishing materials and products
    • Code UNSPSC301519
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_66_92
    • Description de l'Uniclass 2015Universal primers
    • Code CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Afrique
    Bolivie
    Gambie
    Brésil
    Ghana
    Chili
    Paraguay
    Suriname