Publier vos produits
DHW production tank for heat pump Bolly 1 PDC
DHW production tank for heat pump Bolly 1 PDC
DHW production tank for heat pump Bolly 1 PDC
    Cordivari

    DHW production tank for heat pump Bolly 1 PDC

    Traduit par Google,

    ALLER VERS LE FUTUR

    Les installations de pompes à chaleur constituent la solution la plus avancée en termes d'efficacité, d'économies et de durabilité. L'eau chaude sanitaire

    la production y joue un rôle crucial.

    Pour cette raison, le BOLLY® PDC, spécialement conçu pour les systèmes de pompe à chaleur, maximise l'efficacité des installations,

    en maximisant les performances et la durée de vie de la pompe à chaleur.

    L'innovant BOLLY® PDC, associé à une pompe à chaleur et grâce au groupe d'échangeurs de chaleur stratifiés breveté

    garantit des performances jusqu'à 30% supérieures par rapport à un préparateur thermique traditionnel en termes de temps d'allumage et d'échange thermique

    efficacité.

    Tout cela signifie un plus grand confort, une réduction significative de la consommation électrique de la pompe à chaleur jusqu'à 15 %, ainsi qu'une réduction

    des cycles de démarrage des appareils, au bénéfice de toute l'installation.

    Le nouveau BOLLY® PDC est le seul à aimer votre pompe à chaleur.

    Spécification
    • APPLICATION:
      Production and storage of domestic hot water (DHW).
      All the connections are aligned on the front and on the back for quick and easy installation.

      MATERIAL:
      Mild steel Polywarm® coated (Attestation ACS – SSICA – EN 16421 – WRAS).

      EXCHANGE MODULE:
      Counter-flow heat exchanger system with heat load from the top.

      INSULATION:
      HARD: High thermal insulation with ecological polyurethane hard foam.
      HARD FOAM (CLASS “A” MODELS): rigid polyurethane foam for high thermal insulation with a vacuum sheet of highly insulating material.
      Grey PVC external lining.

      CATHODE PROTECTION:
      Magnesium anode.

      DRAIN:
      External confluence through drain connection.

      GASKET- FLANGE PLATE:
      Silicone gaskets suitable for water intended for human consumption (tested according to 98/83/CE); Inspection flange.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bolly-1-pdc
    • Famille de produitsIntegrated solar systems
    • Groupe de produitsCompact solar thermal system
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux solaires
    • Classification IFCRéservoir
    • Nom UNSPSCCollection tanks
    • Code UNSPSC47101523
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_81
    • Description de l'Uniclass 2015Solar heat collectors
    • Code CSI MasterFormat 201433 16 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Water Utility Storage Tanks
    • Numéro OmniClass23-31 29 13
    • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters