Publier vos produits
DHW production tank for heat pump Bolly 3 PDC
DHW production tank for heat pump Bolly 3 PDC
DHW production tank for heat pump Bolly 3 PDC
    Cordivari

    DHW production tank for heat pump Bolly 3 PDC

    Traduit par Google,
    ALLER VERS LE FUTUR Les installations de pompes à chaleur sont la solution la plus avancée en termes d'efficacité, d'économies et de durabilité. La production d'eau chaude sanitaire y joue un rôle crucial. Pour cette raison, le BOLLY® PDC, spécifiquement conçu pour les systèmes de pompe à chaleur, maximise l'efficacité des installations, en maximisant les performances et la durée de vie de la pompe à chaleur. L'innovant BOLLY® PDC, associé à une pompe à chaleur et grâce au Groupe Echangeur de Chaleur breveté stratifiant garantit des performances jusqu'à 30% supérieures par rapport à un chauffe-eau traditionnel en termes de temps d'allumage et d'efficacité d'échange de chaleur. Tout cela se traduit par un plus grand confort, une réduction signifi cative de la consommation électrique de la pompe à chaleur jusqu'à 15%, ainsi qu'une réduction des cycles de démarrage des appareils, au bénéfi ce de toute l'installation. Le nouveau BOLLY® PDC est le seul à aimer votre pompe à chaleur.
    Spécification
    • APPLICATION:
      Production and storage of domestic hot water (DHW).
      All the connections are aligned on the front and on the back for quick and easy installation.

      MATERIAL:
      Mild steel Polywarm® coated (Attestation ACS – SSICA – EN 16421 – WRAS).

      EXCHANGE MODULE:
      Counter-flow heat exchanger system with heat load from the top.

      INTEGRATIVE HEAT EXCHANGERS:
      2 Mild steel Polywarm® coated heat exchangers.

      INSULATION:
      HARD: High thermal insulation with ecological polyurethane hard foam.
      HARD FOAM (CLASS “A” MODELS): rigid polyurethane foam for high thermal insulation with a vacuum sheet of highly insulating material.
      Grey PVC external lining.

      CATHODE PROTECTION:
      Magnesium anode.

      DRAIN:
      External confluence through drain connection.

      GASKET- FLANGE PLATE:
      Silicone gaskets suitable for water intended for human consumption (tested according to 98/83/CE); Inspection flange.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bolly-3-pdc
    • Famille de produitsIntegrated solar systems
    • Groupe de produitsCompact solar thermal system
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux solaires
    • Classification IFCRéservoir
    • Nom UNSPSCCollection tanks
    • Code UNSPSC47101523
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_81
    • Description de l'Uniclass 2015Solar heat collectors
    • Code CSI MasterFormat 201433 16 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Water Utility Storage Tanks
    • Numéro OmniClass23-31 29 13
    • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters