Publier vos produits
VOLANO UP 4 CONNECTIONS
VOLANO UP 4 CONNECTIONS
VOLANO UP 4 CONNECTIONS
    Cordivari

    VOLANO UP 4 CONNECTIONS

    Traduit par Google,

    Le Cordivari Volano UP 4 Connections est un ballon tampon thermique mural conçu pour les systèmes de pompe à chaleur. Il fait office de séparateur hydraulique et d'accumulateur thermique, améliorant l'efficacité du système en réduisant les cycles du compresseur et en stabilisant les débits. Fabriqué en acier doux ou en acier inoxydable AISI 304, il bénéficie d'une isolation thermique élevée grâce à sa mousse de polyuréthane rigide et convient aux installations intérieures. Le ballon est disponible avec un revêtement extérieur en PVC gris ou une tôle traitée anticorrosion pour une utilisation en extérieur. Il est garanti 2 ans, garantissant des performances fiables.

    Spécification
    • TECHNICAL DESCRIPTION:
      Buffers either for hot or cold water have two main functions: they work both as hydraulic separator and buffer tank.
      The hydraulic separator makes the heat pump flow rates and terminals flow rates unconnected. The buffer function reduces the heat pump on/off switchings.
      Hanging energy buffer tanks are designed for wall installation.

      MATERIAL:
      VOLANO UP GBF: Mild steel
      VOLANO UP XBF: Stainless steel AISI 304
      VOLANO UP GBL: Mild steel

      EXTERNAL LINING:
      – Grey PVC (for indoor installation).
      – External coating in metal sheet protected by a particular anticorrosive treatment (available for CLASS A models – suitable for outdoor installation).

      INSULATION:
      High thermal insulation with ecological polyurethane hard foam.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.volano-up-4-connections
    • Famille de produitsIntegrated solar systems
    • Groupe de produitsCompact solar thermal system
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMild Steel
    • Matériel secondaireStainless steel 304
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux solaires
    • Classification IFCRéservoir
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_81
    • Description de l'Uniclass 2015Solar heat collectors
    • Code CSI MasterFormat 201433 16 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Water Utility Storage Tanks
    • Numéro OmniClass23-31 29 13
    • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters