Pour les propriétaires d'immeubles et les responsables de l'entretien fatigués de réparer ou de remplacer les portes commerciales ou les grilles de sécurité, la grille haute performance de la série Extreme® 300 est la réponse. Idéale pour les parkings, les aéroports et les centres de transport ou d'autres ouvertures à fort trafic, la grille roulante haute performance de la série 300 fonctionne jusqu'à 3 fois plus rapidement que les grilles à enroulement standard et est conçue pour 300 000 cycles d'ouverture et de fermeture. Si vous avez besoin d'une grille haute vitesse, la grille haute performance 300 a des vitesses d'ouverture rapides allant jusqu'à 24" par seconde et de fermeture à 12" par seconde, ce qui maximise la productivité, fluidifie la circulation et réduit les temps d'arrêt dans les applications à fort trafic.
Pour assurer une disponibilité maximale, la grille de la série 300 ne nécessite pratiquement aucun entretien autre que des vérifications de routine et aucune pièce de rechange. L'opérateur compact de la grille commerciale est doté d'un entraînement à fréquence variable qui assure un démarrage et un arrêt en douceur, ce qui réduit l'usure de la grille supérieure et de l'opérateur. De plus, la conception à entraînement direct de l'opérateur signifie qu'il n'y a pas de pignon ni de chaîne à porter ou à remplacer. Il accepte pratiquement tous les systèmes d'activation de sécurité et dispose d'une garantie opérateur de 2 ans et d'une garantie composants de 2 ans/300 000 cycles.
Notre panneau de commande intelligent Apex SmartController doté d'un câblage prêt à l'emploi facilite plus que jamais l'installation et l'entretien de la grille de sécurité de la série 300. L'écran LCD communique les messages d'état de la grille de sécurité, fournit des instructions faciles à suivre pour la mise en service de la grille enroulable et définit électroniquement les limites de la porte. Lorsque les limites de la grille de sécurité sont définies, elles sont surveillées et ajustées en permanence.
Lorsque vous avez besoin de vitesses rapides, de solutions sans entretien et d'une sécurité facile à installer et à utiliser qui offre toujours une visibilité et une circulation d'air, la grille haute performance de la série 300 est la seule réponse de sécurité dont vous avez besoin.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |