Publier vos produits
SlimLane 950 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 950 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SlimLane 950 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    SlimLane 950 SC Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    Traduit par Google,

    Le tourniquet à couloir rapide pour porte battante SlimLane 950 SC (armoire courte) offre un contrôle d'accès amélioré dans les sens de passage d'entrée et de sortie. Le 950 SC offre un passage plus large pour les personnes à mobilité réduite ou pour le personnel de service dans un encombrement réduit.

    Le SlimLane 950 SC offre une empreinte plus compacte pour les endroits où seul un espace limité est disponible, comme les halls d'ascenseurs.

    Applications :

    - Banques et assurances

    - Bâtiments gouvernementaux et institutions

    - Immeubles de bureaux, sièges sociaux, sites administratifs

    - Écoles, universités et collèges

    - Aéroports, etc...

    Spécification
    • Passageways - 900mm

      Min opening/closing time - 0.9 sec

      Weight - 64kg/95kg

      Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground.

      Power consumption

      Standby:50 W

      During operation:170 W

      Maximum:300 W

      Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

      Ambient operating temperature 0 to +50°C.

      Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

      MCBF 5,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance.

      Sound level 50 dB

      Protection IP 40

      Complies with European standards.


      Turnstile, turnstiles, speedgates, speedgates, speed gate

    Spécifications techniques
    • Réference unique.slimlane-950-sc-speedgate-turnstile
    • Famille de produitsSpeed Lanes Turnstiles
    • Groupe de produitsSlim
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39
    • Largeur (pouces)6
    • Profondeur (pouces)47
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)200
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles