Publier vos produits
EntryDefender Door

EntryDefender Door

Traduit par Google,

La porte primée EntryDefender ™ est conçue pour protéger les bâtiments gouvernementaux, les dispensaires pharmaceutiques et de cannabis, les installations de fabrication et d'autres structures sensibles contre les attaques pendant 5, 15 et 60 minutes conformément à la norme du Département d'État américain pour l'entrée forcée. C'est la seule porte roulante aux États-Unis qui répond à ces critères et offre toujours aux concepteurs et aux architectes la flexibilité de concevoir de grandes ouvertures sans compromettre la sécurité.

Il peut ressembler à une porte roulante standard de l'extérieur, mais le rideau en acier robuste est doté de lattes emboîtables qui se compriment lorsqu'il est en position fermée, créant une surface lisse qui réduit les points de levier potentiels. Au fur et à mesure que l'attaque se poursuit, les lattes imbriquées s'engagent davantage pour empêcher la séparation et rendre la porte encore plus durable. Il dispose également d'une barre inférieure renforcée et d'un système de verrouillage discret qui élimine la possibilité de soulever la porte.

La porte EntryDefender est si impressionnante qu'elle a remporté le prix Platine de la meilleure solution de protection d'infrastructure critique aux Astors Awards 2019 décernés par le magazine américain Security Today.

Spécifications techniques
  • Réference unique.entrydefender-door
  • Famille de produitsOverhead Coiling
  • Groupe de produitsRolling Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 25
  • Titre OmniClassOverhead Metal Doors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis