Publier vos produits
Firemiser™ Insulated Fire Door

Firemiser™ Insulated Fire Door

Traduit par Google,
Portes coupe-feu isolées Firemiser™

Modèle ERD20

Les portes coupe-feu isolées Firemiser offrent une protection contre les incendies homologuée UL ainsi qu'une sécurité, une atténuation du son, une séparation environnementale et un contrôle de la fumée avec la porte coupe-feu isolée Firemiser de Cornell.

Bénéficiez de la sécurité Rolling Steel avec jusqu'à 4 heures de protection contre les incendies classées UL, plus :

Atténuation du son - Une cote de transmission du son de STC 27 (basée sur le test d'un assemblage de porte complet et fonctionnel) fait du rideau isolé en laine minérale de Firemiser un excellent choix pour maintenir l'intégrité du mur coupe-feu et réduire les niveaux de décibels
Contrôle du climat – Le rideau isolé de Firemiser donne une valeur R de 5,3 qui peut être combinée avec des joints périmétriques complets pour une utilisation au niveau des ouvertures extérieures ou intérieures chaque fois qu'une protection contre les incendies et une séparation environnementale sont nécessaires.
Contrôle de la fumée - Ajoutez un contrôle de la fumée et des courants d'air classé UL en option aux portes coupe-feu. Le confinement de la fumée sauve des vies et des biens immobiliers et contribue également à la maîtrise des incendies en ralentissant le flux d'oxygène vers la source d'incendie. Il est simple de doubler la protection de votre bâtiment et peut être requis par votre code du bâtiment local
Applications de conception pratiques : Bâtiments avec expansion prévue qui nécessiteront que l'ouverture soit classée coupe-feu à l'avenir, pour les ouvertures extérieures avec une protection contre les incendies requise par le code du bâtiment en raison de la proximité d'autres structures ou pour les portes coupe-feu intérieures où le contrôle du son est souhaité.

Spécifications techniques
  • Réference unique.nst8014-01
  • Famille de produitsRolling Fire Doors
  • Groupe de produitsInsulated Fire Rated Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-03-15
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu