Publier vos produits
Piso Porcelanato Rec Manet Ard Gris Claro Mt
Corona

Piso Porcelanato Rec Manet Ard Gris Claro Mt

Traduit par Google,
La série Manet se distingue par sa polyvalence et ses tons béton neutres. La porcelaine multicolore gris clair Manet au format 60X120 Cm, s'harmonise avec le bois et le marbre, créant des espaces uniques. Sa technologie Ard® Pro et sa finition mate le rendent adapté à l'intérieur et à l'extérieur. Avec 4 visages différents, c'est une proposition attrayante pour créer des espaces intemporels. Parfait pour un usage commercial et institutionnel général. Découvrez comment les couleurs neutres se combinent parfaitement avec n’importe quel style de décoration !
Spécifications techniques
  • Réference unique.123542511
  • Famille de produitsPorcelanato
  • Groupe de produitsPorcelanato
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-11-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)120
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage