Publier vos produits
Piso PORCELANATO® -Chicago Cafe CD
Corona

Piso PORCELANATO® -Chicago Cafe CD

Traduit par Google,

La clarté et l'esthétique classique font du Sol PORCELAINE - Calcaire Gris avec une finition mate l'allié idéal pour réaliser des styles décoratifs urbains et avant-gardistes ; Inspiré du béton avec des petits points de luminosité perçus selon l'angle d'entrée de la lumière, ce revêtement au format bande de 40x90 cm permet différents types de pose : linéaire, décalé, Chevron, entre autres ; tandis que ses 5 faces différenciées renforcent le concept de naturel et de réalisme du graphisme du ciment. La pierre calcaire grise est ultra-résistante aux impacts, aux rayures, aux taches et à l'humidité, idéale pour un usage commercial général.

Spécifications techniques
  • Réference unique.903072761
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsceramica
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)206
  • Largeur (mm)926
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage