Publier vos produits
Piso Estructurado Abeto Gris CD
Corona

Piso Estructurado Abeto Gris CD

Traduit par Google,

Parquet en bois de sapin de couleur grise avec une finition mate, qui remet en question la combinabilité du design et de l'installation traditionnelle. Son design similaire à WOOD transmet la chaleur dans les espaces naturels mais sans affecter l'environnement. Bords BROYÉS pour offrir une plus grande précision dimensionnelle, facilitant une installation plus étroite entre les pièces et générant la perception d'environnements plus grands et plus hygiéniques. Décoré avec la technologie haute définition (HD) et fini avec la technologie Perdura qui confère au produit une plus grande résistance à l'usure et aux rayures dans le temps. -Céramique en bois mat, idéale pour un usage commercial modéré

Spécifications techniques
  • Réference unique.923022501
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsceramica
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-11-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)206
  • Largeur (mm)926
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage