Publier vos produits
Brick Campiña Marfil
Corona

Brick Campiña Marfil

Traduit par Google,

Brique au format 15x30 de ton ivoire qui présente une belle finition sucrée qui lui confère un effet texturé légèrement brillant très agréable au toucher. Son design sobre et son ton neutre lui permettent d'être installé dans de grandes surfaces ou en petits accents et de se combiner avec presque tout type de revêtement.

Spécifications techniques
  • Réference unique.309291051
  • Famille de produitsCeramica
  • Groupe de produitsceramica
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-10-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)156
  • Largeur (mm)305
En rapport
  • Matériel principalCéramique
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage