Publier vos produits
Piso Porcelanato Rec Tura Gris Oscuro Mt
Corona

Piso Porcelanato Rec Tura Gris Oscuro Mt

Traduit par Google,
De grand caractère et au format 60X120 cm, le sol en porcelaine rectifiée Tura gris foncé est une proposition audacieuse en pierre hyperréaliste. Sa finition mate, enrichie de légères touches de brillance dans certaines de ses veines, est associée à un fond gris graphite et à des veines claires à l'aspect multiton, qui se démarquent dans chacune de ses 8 faces différentes. Parfait pour un usage commercial modéré ; Utilisez-le dans les bureaux et les zones sans accès direct à la rue. Transformez chaque espace en une expression unique de style !
Spécifications techniques
  • Réference unique.123552551
  • Famille de produitsPorcelanato
  • Groupe de produitsPorcelanato
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-11-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)120
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage