Publier vos produits
Silla De Seguridad Plegable Para Ducha
Corona

Silla De Seguridad Plegable Para Ducha

Traduit par Google,
Cette chaise de douche ergonomique est conçue pour les personnes à mobilité réduite, pour un ancrage à un mur en maçonnerie. C'est un élément de mobilier pour le soutien, la sécurité et la protection des utilisateurs afin de fournir la meilleure aide possible, entièrement réglable qui permet de maintenir un plus grand espace à l'intérieur de la baignoire. \nAvec un avantage idéal car il dépasse le test de charge requis par la norme 150kg et avec une résistance supérieure à 300kg. Avec un degré élevé de résistance à la corrosion grâce à son matériau en acier inoxydable
Spécifications techniques
  • Réference unique.706530001
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud