Publier vos produits
Grifería Lavamanos Liquid Monocontrol Alta Mate Black
Corona

Grifería Lavamanos Liquid Monocontrol Alta Mate Black

Traduit par Google,

La ligne Liquid de robinets, douches et accessoires s'inspire de la tension superficielle de l'eau et de la façon dont elle crée des formes harmonieuses s'adaptant à l'environnement. Comme l'eau, les surfaces des robinets Liquid jouent avec la lumière et les reflets qui entourent leurs formes, leurs lignes continues et leur simplicité formelle offrant l'avantage pratique et un nettoyage sans effort.
Il intègre la technologie Duracrome, avec une finition supérieure, un chrome plus épais qui le rend plus brillant et plus résistant à la corrosion ; Technologie Ecostream, pour économiser l'eau ; et la technologie ThermoControl, pour un contrôle plus précis de la température.
Il comprend une ouverture avec un entraînement central à froid qui empêche l'allumage automatique des radiateurs et des chaudières, économisant ainsi de l'énergie ; De plus, il est facile à nettoyer grâce à sa conception qui empêche l'accumulation d'impuretés, il résiste à la corrosion, au pelage et à la décoloration par l'eau, et il possède des revêtements non toxiques.

Spécifications techniques
  • Réference unique.LQ1055551
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-01-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud